文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 93.422.1053.1 |
---|---|
文章描述 | 连接器 BST14I2F S1 ZR2 S MGN01 |
EAN | 4015573596474 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 185 mm |
---|---|
包装宽度 | 134 mm |
高度包装 | 69 mm |
包装毛重 | 261,5 g |
单件净重 | 4,63 g |
容积包装 | 1711 ccm |
包装 | |
50 一片 |