Spannungsversorgung GESIS KNX PS640
Numer produktu 83.020.1415.0
System gesis KNX - KNX Spannungsversorgung 640mA Die als Reiheneinbaugerät ausgeführte KNX Spannungsversorgung (PELV) mit integrierter Drossel erzeugt die KNX Systemspannung. Der Nennstrom von 640mA kann sowohl auf den Verdrosselten (KNX-Systemspannung) wie auch auf einem unverdrosselten 24VDC Ausgang abgegriffen werden. Bei Nennlast werden Netzunterbrechungen bis zu einer Zeit von 200ms überbrückt.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.1415.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Spannungsversorgung GESIS KNX PS640 |
EAN | 4049088016547 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85311030 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 117 mm |
---|---|
Breite verpackt | 86 mm |
Höhe verpackt | 78 mm |
Bruttogewicht verpackt | 318 g |
Nettogewicht Einzelteil | 280 g |
Volumen verpackt | 785 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |