Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.311.2140.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Interruttore di sicurezza SIN 2140 M AC/DC 24V |
EAN | 4049088654763 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | HU |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 210 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 55 mm |
Altezza imballata | 50 mm |
Peso lordo imballato | 580 g |
Peso netto parte singola | 500 g |
Volume confezionato | 577,5 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |