Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.311.1140.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Final de carrera de seguridad SIN 1140 M AC/DC 24V |
EAN | 4049088654718 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85365080 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 210 mm |
---|---|
Anchura embalada | 55 mm |
Altura embalada | 50 mm |
Peso bruto embalado | 560 g |
Peso neto de una pieza | 480 g |
Volumen de la caja de cartón | 577,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |