Musterkoffer RST50I5
Numer produktu 99.628.0000.0
RST50i5 Musterkoffer, zeigt den 5-poligen RST50 in schwarzer Kodierung, Steckverbinder und Geräteanschluss, in Stecker- und Buchsenausführung, Adapterring M40 auf M32, Blechzuschnitt für Geräteanschluss, Montageanleitung, Schraubendreher,sowie Verschlussstück.
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.628.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Musterkoffer RST50I5 |
EAN | 4049088061226 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1042 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |