dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4074ST-A 30S AC 115-230V
Numéro d'article R1.188.2770.0
Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 2 sorties de courant sécurisées à déclenchement temporisé sans déclencheur supplémentaire, 2 contacts de signal immédiats, 2 contacts de signal à déclenchement temporisé, 0 - 30 secondes en continu,115-230 V c.a., connecteurs à vis enfichables
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.2770.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4074ST-A 30S AC 115-230V |
EAN | 4046521304117 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 167 mm |
---|---|
largeur emballée | 142 mm |
hauteur emballée | 55 mm |
poids brut emballé | 390,9 g |
poids net pièce unique | 387,762 g |
volume emballé | 1305 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |