Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 4 / 2
Artikelnr. 25.601.3253.0
Leiterplatten-Steckklemme, 2-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.601.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8543 / 4 / 2 |
EAN | 4015573314276 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,254 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |