Distributore per piccoli impianti WIV RST20 40 kVA Typ 1
Codice del prodotto 93.053.9101.0
System gesis® WIV – Box di distributore precablato trifase CEKON da 63 A per un carico massimo di 40 kVA. Uscite preconnettorizzate con connettori RST20® approvati secondo la norma DIN EN 61535. Le uscite sono protette da interruttore differenziale 16 A. Diverse connessioni possono essere attivate o disattivate tramite un interruttore principale comune. Il sistema di distribuzione è costituito da linee in uscita commutabili e non commutabili. Se necessario<(>,<)> l'illuminazione di emergenza o/i sistemi di raffreddamento, ad esempio<(>,<)> possono essere azionati tramite le prese non commutabili. Sono adatti anche per ampliare le installazioni esistenti e sono facili da mettere in servizio. Un altro distributore di sistema gesis® WIV da 20 kVA può essere alimentato tramite RST50, incluso nella fornitura.

Stock
Dati commerciali
Codice | 93.053.9101.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributore per piccoli impianti WIV RST20 40 kVA Typ 1 |
EAN | 4049088521621 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 600 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 400 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 19450 g |
Peso netto parte singola | 18450 g |
Volume confezionato | 77072 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |