Installationskleinverteiler WIV RST20 40 kVA Typ 1
Numer produktu 93.053.9101.0
System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine 63 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 40 kVA. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem RST20. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Über die abgesicherte, steckbare Weiterleitung mittels RST50, welche im Lieferumfang enthalten ist, kann ein weiterer gesis® WIV Systemverteiler 20 kVA versorgt werden.

Stock
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.053.9101.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Installationskleinverteiler WIV RST20 40 kVA Typ 1 |
EAN | 4049088521621 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 19450 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18450 g |
Volumen verpackt | 77072 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |