Installationskleinverteiler WIV RST20 20 kVA Typ 1b
Numer produktu 93.053.9001.1
System gesis® WIV – Vorverdrahteter Systemverteiler mit steckbarer Einspeisung über eine RST50 oder 32 A CEKON Drehstromversorgung für eine maximale Anschlussleistung von 20 kVA. Dank der integrierten Messeinrichtung ist die Verbrauchsmessung sowie die Überwachung einer symmetrischen Lastverteilung auf allen Außenleitern möglich. Die Abgänge erfolgen über das nach DIN EN 61535 zugelassene Installationssteckverbindersystem RST20. Jeder Stromkreis ist einzeln abgesichert, die 16 A Abgänge sind FI-geschützt. Über einen gemeinsamen Hauptschalter können mehrere Anschlüsse ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Verteilersystem besteht aus schaltbaren und nicht schaltbaren Abgänge. Bei Bedarf können über die nicht schaltbaren Abgänge z.B. Notbeleuchtung oder Kühlsysteme betrieben werden. Sie sind auch zur Erweiterung bestehender Installationen geeignet und einfach in Betrieb zu nehmen. Eine Adapterleitung 3 m, 32 A CEKON auf RST50 ist im Lieferumfang enthalten.

Stock
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.053.9001.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Installationskleinverteiler WIV RST20 20 kVA Typ 1b |
EAN | 4049088540721 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 13570 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12070 g |
Volumen verpackt | 77072 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |