Cuadro de distribución pequeño WIV GST15 40 kVA Typ 1b
Numer produktu 93.053.4101.1
Sistema gesis® WIV – Caja de distribución precableada con alimentación enchufable trifásica CEKON de 63A para una carga máxima de conexión de hasta 40kVA. Gracias a la integración del módulo de medición es posible medir tanto el consumo como el control de la distribución de carga simétrica en todos los conductores externos. Las salidas se suministran a través del sistema de instalación GST®15 homologado acorde a la norma IEC 61535. Cada circuito está protegido de forma individual, las 16 salidas están protegidas con protección RCD. Varias conexiones pueden estar conectadas o desconectadas a través de un interruptor común. El sistema de distribución consiste en salidas enchufables y no enchufables. Si se requiere, las salidas no enchufables, pueden utilizarse para alimentar por ejemplo sistemas de iluminación o refrigeración. Es posible alimentar otra caja de distribución gesis® WIV de 20kVA mediante el sistema enchufable RST50.

Stock
Datos comerciales
Número de pieza | 93.053.4101.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cuadro de distribución pequeño WIV GST15 40 kVA Typ 1b |
EAN | 4049088540486 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 600 mm |
---|---|
Anchura embalada | 400 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 20110 g |
Peso neto de una pieza | 18610 g |
Volumen de la caja de cartón | 77072 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |