Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.126.6200.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 0,75/18 |
EAN | 4049088213250 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,55 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |