Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 02.126.6100.8 |
---|---|
Opis artykułu | Styk gniazdo 0,5/20 |
EAN | 4049088213243 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 70 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 110 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 179,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,6 g |
Objętość opakowania | 346,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |