Systemverteiler CPO DALI GW 3xGST18
Artikelnr. 98.530.1204.0
System gesis® CPO – vorverdrahtet für die steckbare dezentrale Signalverteilung. Im aus 1 mm verzinkten Stahlblech gefertigten Systemverteiler ist ein 5-poliger gesis® CLASSIC schwarz kodiert für die Energieeinspeisung sowie ein 5-poliger gesis® CLASSIC pastellblau kodiert für die Einspeisung des DALI-Signals verantwortlich. Die Eingänge sind auf Klemme verdrahtet. Zur Energieversorgung des externen Gateways steht ein 3-poliger gesis® CLASSIC schwarz kodiert zur Verfügung. Um die Beleuchtung mit Energie und Signal zu versorgen steht je Stromkreis ein 5-poliger gesis® CLASSIC als Ausgang zur Verfügung. Die drei Ausgänge sind pastellblau kodiert.

Lagerbestand
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.530.1204.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Systemverteiler CPO DALI GW 3xGST18 |
EAN | 4049088645709 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 780 mm |
---|---|
Breite verpackt | 500 mm |
Höhe verpackt | 400 mm |
Bruttogewicht verpackt | 15630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1389 g |
Volumen verpackt | 174674 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |