Verteiler WVB 5 AC 20A 250/400V
Numer produktu 99.202.0028.0
gesis® CLASSIC Verteilerbox, Eingang 2 x 1 x GST18i3, Ausgang 2 x 3 x GST18i3, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 2, Anzahl der Ausgänge 6, Codierfarbe / Kontakteinsatz lachsrot, schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.202.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler WVB 5 AC 20A 250/400V |
EAN | 4015573933026 |
Bestelleinheit | 24 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7294,992 g |
Nettogewicht Einzelteil | 266 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 24 St |