Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
96.050.2153.1 | |
fordeler RST20I5B 5G1BF VG SW | |
EAN | 4015573967175 |
Ordre enhed | 1 St |
CZ | |
85371098 |
Emballagens dimensioner
176 mm | |
124 mm | |
137 mm | |
690 g | |
675 g | |
2990 ccm | |
pap | |
1 St |
Eldas Number
157861188