Distributori GST18I3VK2P1TB V GR01
Numer produktu 92.030.3653.0
gesis® CLASSIC Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con flessibile..., Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 92.030.3653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I3VK2P1TB V GR01 |
EAN | 4049088321610 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2745 g |
Peso netto parte singola | 26,19 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157860328