distributeur GST15I2V 3P1H W SW
Numer produktu 91.020.4953.1
gesis® MINI H-Distributor, avec possibilité de fixation selon 07.418.9153.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.020.4953.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I2V 3P1H W SW |
EAN | 4049088225345 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1193 g |
poids net pièce unique | 10,9 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |