Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0025.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kombi-Rahmen 1-fach GESIS RC A-BFWSSPN1F |
EAN | 4049088167195 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 90 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 51,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,6 g |
Volumen verpackt | 648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |