
Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 8 DFLS M
Artikelnr. 25.313.3853.0
Durchführungs-Stiftleiste, 8 -polig, mit Löt-Steck-Anschluß, mit Beschriftung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 8 DFLS M
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.313.3853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchführungs-Stiftleiste 8213 S / 8 DFLS M |
EAN | 4015573343559 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 545,95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,639 g |
Volumen verpackt | 1382 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |