
面板接头 8213 S / 5 DFLS M
物料号 25.313.3553.0
直通式排针,5极,带焊针连接,无标记,针距:5.08mm,系列:8214 S / 5 DFLS M
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.313.3553.0 |
---|---|
文章描述 | 面板接头 8213 S / 5 DFLS M |
EAN | 4015573343535 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 135 mm |
---|---|
包装宽度 | 128 mm |
高度包装 | 80 mm |
包装毛重 | 414 g |
单件净重 | 6,889 g |
容积包装 | 1382 ccm |
包装 | |
50 一片 |