Cable de conexión FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 -15
Número de artículo 83.321.1521.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.321.1521.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 -15 |
EAN | 4049088136795 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7578,8 g |
Peso neto de una pieza | 719,48 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |