
câble de connexion FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 -15
Numer produktu 83.321.1521.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 83.321.1521.0 |
---|---|
description de l'article | câble de connexion FCS SIFK 5G1,5 Q4/2 -15 |
EAN | 4049088136795 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 7578,8 g |
poids net pièce unique | 719,48 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |