Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.302.1025.1 |
---|---|
Opis artykułu | Przewód łączący FCS 2,5 7 STSA SIFK10 |
EAN | 4015573754140 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 538 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 317 mm |
Wysokość opakowania | 208 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9661,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 919,06 g |
Objętość opakowania | 35474 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |