page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | F0.000.0025.0 |
---|---|
description de l'article | RC commutateur 2 canaux GESIS RC B-02WSSPNB01 |
EAN | 4049088167133 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85269200 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 115 mm |
---|---|
largeur emballée | 80 mm |
hauteur emballée | 50 mm |
poids brut emballé | 83,7 g |
poids net pièce unique | 49,34 g |
volume emballé | 460 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |