Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPNB01
Numer produktu F0.000.0025.0
System gesis RC - Funk-Tastereinsatz 2-Kanal glänzend Beleuchtung weiß Der 2-kanalige batterielose funkbasierte (EnOcean) weiße Tastereinsatz mit glänzender Oberfläche erzeugt beim Tastendruck die zum Senden notwendige Energie und ist absolut wartungsfrei. Er hat eine mit 1/0 beschriftete Wippe in neutraler Mittelstellung. Er passt in Kombirahmen derselben Designserie. Die Befestigung auf ebenen Flächen erfolgt mit Schrauben oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klebepad.
Cena

Stock
Abgekündigt - Last Order!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0025.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Funktaster 2-Kanal GESIS RC B-02WSSPNB01 |
EAN | 4049088167133 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85269200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 83,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 49,34 g |
Volumen verpackt | 460 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |