20336

Blindprop for hanstik SW

Vare nummer 06.563.8853.1

RST16i2/3 blændprop f. 2/3-pol han stik. Farve: sort. Kapslingsklasse: IP69

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

06.563.8853.1
Blindprop for hanstik SW
EAN4049088506475
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

202 mm
165 mm
56 mm
220 g
1,8 g
1866 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others