Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.315.0004.1 |
---|---|
Opis artykułu | podisCON gniazdo PLUG FCS NEMA 5-20 GFCI 2P |
EAN | 4049088185625 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 176 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 124 mm |
Wysokość opakowania | 137 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 615 g |
Waga netto pojedynczej części | 549,624 g |
Objętość opakowania | 2990 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |