Leiterplattenklemme 8593 / 9 THR
Numer produktu 25.195.0916.0
Leiterplattenklemme, 9-polig, ohne Beschriftung Raster 3,5 mm, Pinlänge 2,5mm für THR, Verpackung Tape on Reel, Type: 8593/9 OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.195.0916.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8593 / 9 THR |
EAN | 4049644013621 |
Bestelleinheit | 280 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |