Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 25.192.0453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de circuito impreso 8292 / 4 |
EAN | 4015573179035 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 105 mm |
---|---|
Anchura embalada | 58 mm |
Altura embalada | 68 mm |
Peso bruto embalado | 194 g |
Peso neto de una pieza | 3,88 g |
Volumen de la caja de cartón | 414 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |