page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.008.3453.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8291 EFK / 4 / 8 |
EAN | 4015573873810 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 255 mm |
---|---|
largeur emballée | 190 mm |
hauteur emballée | 70 mm |
poids brut emballé | 674,5 g |
poids net pièce unique | 9,08 g |
volume emballé | 3391,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |