21260

Leiterplattenklemme 8291 E / 11 / 22 OB

Numer produktu 25.179.6153.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer25.179.6153.0
Artikelbezeichnung Leiterplattenklemme 8291 E / 11 / 22 OB
EAN4015573361799
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85369010

Verpackungsmaße

Länge verpackt336 mm
Breite verpackt119 mm
Höhe verpackt70 mm
Bruttogewicht verpackt2077,5 g
Nettogewicht Einzelteil40,11 g
Volumen verpackt2799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe