borne PCB 8291 D / 11 / 33 Z
Numéro d'article 25.181.3153.0
pas encore disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.181.3153.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8291 D / 11 / 33 Z |
EAN | 4015573996786 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |