
Leiterplattenklemme 8291 / 2 MS ZW OB SW
Artikelnr. 25.163.6203.1
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.163.6203.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8291 / 2 MS ZW OB SW |
EAN | 4015573329379 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,1 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |