印刷电路板端子 8234 / 11 Z
物料号 25.502.4153.0
接线端子,11极,无标记带绝缘板,无定位凸轮,引线35°连接至PCB,针距5.08mm,系列号:8234/11 Z
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.502.4153.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8234 / 11 Z |
EAN | 4015573998476 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |