印刷电路板端子 8234 / 10 Z
物料号 25.502.4053.0
PCB接线端子,10极,带标记,带绝缘板,without location cam,引线35°连接至PCB,针距: 5.08mm,系列号: 8234/10 Z
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 25.502.4053.0 |
---|---|
文章描述 | 印刷电路板端子 8234 / 10 Z |
EAN | 4015573356344 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 9,18 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |