Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.190.3453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8192 / 4 Z |
EAN | 4015573351998 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 58 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 208,7 g |
Peso netto parte singola | 3,674 g |
Volume confezionato | 414 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |