Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8190 / 4 / 2 OB ORANGE
Numer produktu 25.133.0253.9
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.133.0253.9 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8190 / 4 / 2 OB ORANGE |
EAN | 4015573173736 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,05 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |