Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8135 / 11 Z
Numer produktu 25.520.4153.0
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.520.4153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8135 / 11 Z |
EAN | 4015573998537 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |