Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 05.576.8312.0 |
---|---|
Opis artykułu | Pin kodujący BAS KST VB |
EAN | 4015573088160 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 73181558 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 300 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 250 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 64,55 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,231 g |
Objętość opakowania | 50 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |