Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.576.8412.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Codificació hembra BAS KBU VB |
| EAN | 4015573088184 |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 73181588 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 300 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 250 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 102 g |
| Peso neto de una pieza | 1,8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 589 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
Volver al inicio