PCB排针 8813 S/ 15 W OB THR
物料号 27.627.1508.0
PCB插头,针距3.81mm,15极,封闭式,连接方向垂直于PCB,黑,针长 1.5mm (THR),包装:盒装,系列号: 8813 S/ 15 W OB THR
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 27.627.1508.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8813 S/ 15 W OB THR |
EAN | 4049644017766 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |