Conector PCB macho 8543… /13 D1.0/1.0
Número de artículo Z5.531.4325.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.531.4325.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8543… /13 D1.0/1.0 |
EAN | 4015573447776 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 1,272 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |