PCB排针 8543… /11 90° D1.0/1.0
物料号 Z5.532.4125.0
PCBA排针,11极,针距: 3,5mm,焊针: 1,0mm 直径,弯针,黑,适用于插拔式接线端子,系列号 8543
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | Z5.532.4125.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8543… /11 90° D1.0/1.0 |
EAN | 4015573334861 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 2,842 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |