
Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 2 W SW
Artikelnr. 25.372.0253.1
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.372.0253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8313 S / 2 W SW |
EAN | 4015573197268 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,09 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |