Stiftliste for print 8213 S / 4 W OF THR

Vare nummer 26.352.3406.0

Stiftl. u. sidevæg 90º vinklet spacing: mm Pin: 2,5mm THR 8213S/4 W OF THR sort box

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk
Not yet available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

26.352.3406.0
Stiftliste for print 8213 S / 4 W OF THR
EAN4049088096556
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
0 kg
0 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others