Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 13 W
Artikelnr. 25.352.1353.0
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.352.1353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 13 W |
EAN | 4015573193741 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,175 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |