page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.359.4106.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 8213 S / 11 GF THR |
EAN | 4049088084003 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 117 mm |
---|---|
largeur emballée | 86 mm |
hauteur emballée | 78 mm |
poids brut emballé | 305,5 g |
poids net pièce unique | 5,3 g |
volume emballé | 785 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |