PCB排针 8142… S/10 Tape on reel
物料号 Z5.550.8014.0
PCBA排针,直针,10极,焊针: 1,3mm 直径,黑,THR (可进行回流焊接),适用于插拔式接线端子 系列号 8142,8142 Z,8142 Z F2,81742 Z RF,针距: 5mm,包装:盘装
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | Z5.550.8014.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8142… S/10 Tape on reel |
EAN | 4049088079887 |
订货单位 | 500 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |