Conector PCB macho 8142… /9 90° D1.3/1.3
Numer produktu Z5.540.3925.0
¡Aún no está disponible!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.540.3925.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8142… /9 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573563667 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |